Schmalz

Industrie Pharmaceutique

Industrie Pharmaceutique

Exemple de cas

Application

  • Effecteurs de fin au sein d’une ligne de production complètement automatisée dans l’industrie pharmaceutique

Tâche

  • Entretien prévisionnel et recherche simple des erreurs dans des domaines difficilement accessibles
  • Accès aisé aux informations de service notamment via NFC par le biais du smartphone

Solution

Avec le vacuostat et le pressostat VSi, Schmalz offre une solution pour les gammes de produits entièrement automatisés avec des outillages difficilement accessibles et complexes. Les contacteurs électroniques modulaires peuvent être intégrés facilement dans l'environnement d'automatisation et sont visibles dans l'ensemble du procédé grâce à la technique de communication innovante. Dans le cas de tâches d’entretien et de recherche des erreurs, Schmalz offre avec le VSi une avancée importante :

  • Informations sur le dispositif et les procédés disponibles en temps réel puisque le contacteur mesure directement pendant le procédé et communique les données à toutes les commandes via IO-Link
  • Les informations sur les dispositifs et les procédés peuvent être paramétrées et lues via NFC sur le smartphone
  • Niveau actuel de vide ou de pression visible sur l'écran et l’indicateur d’état (LED)

Avantages pour le client

Procédures d’entretien sans VSi
[minutes]
avec VSi
[minutes]
Avantages apportés par le VSi
Identification de la source et de la cause des erreurs et mesures correctives 10 1 Le VSi permet d’éviter une immobilisation : les mesures réalisées directement sur le pressostat et vacuostat, sur la commande grâce à l’IO-Link ou sur le smartphone via NFC mettent les informations à disposition en temps réel. L’application propose des mesures d’aide.
Identification d’un produit défaillant par le biais des messages d’état et localisation spécifique à l’utilisateur 10 1 L’état actuel du contacteur, le lieu de montage et de stockage ou aussi la date de montage peuvent être facilement demandés par le biais des différents paramètres IO-Link
Procédure de réglages 5 1 Notice d’utilisation accessible par NFC, copie des valeurs de réglage directement sur le contacteur via la commande NFC ou IO-Link
Mesure des fuites, surveillance de l’énergie et entretien prévisionnel - ✓  
       
Total 25 3

Potentiel d’économie sur une machine de remplissage dans l’industrie pharmaceutique

L’utilisateur a des possibilités d’entrée/de sortie en temps réel des données importantes de procédés et de dispositifs par le biais de la commande ; accès aisé aux informations de service et affichage mobile des descriptions d’erreurs détaillées.Rien qu’avec la réduction des temps d’immobilisation et une réduction des temps d’entretien en moyenne de 22 minutes par jour, une économie annuelle allant jusqu’à 30 000 euros.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier