Schmalz

Farmaceutische industrie

Scenario

Toepassing

  • End-of-arm tooling binnen een volledig geautomatiseerde productielijn in de farmaceutische industrie

Taak

  • Voorspellend onderhoud en eenvoudige probleemoplossing op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Eenvoudige toegang tot service-informatie vanaf een smartphone met behulp van NFC

Oplossing

De vacuüm- en drukschakelaar VSi van Schmalz is een ideale oplossing voor volledig geautomatiseerde productielijnen met complexe tooling op moeilijk bereikbare plaatsen. De elektronische schakelaars hebben een modulair ontwerp, zijn eenvoudig te integreren in de automatiseringsomgeving en zijn zichtbaar gedurende het hele proces dankzij het gebruik van innovatieve communicatietechnologie. De VSi van Schmalz vertegenwoordigt een enorme vooruitgang voor probleemoplossing en onderhoudstaken:

  • Apparaat- en procesinformatie is in realtime beschikbaar omdat de schakelaar tijdens het proces directe metingen uitvoert en via IO-Link met de respectieve controllers communiceert
  • Apparaat- en procesinformatie kan worden geparametriseerd en uitgelezen op een smartphone met behulp van NFC
  • Het huidige vacuüm- of drukniveau is te zien op het display en de statusindicator (led)

Voordelen voor de klant

Onderhoudsprocedures Zonder VSi [minuten] Met VSi [minuten] Voordelen van VSi
De bron/oorzaak van een fout en mogelijke oplossingen identificeren 10 1 De VSi kan stilstand voorkomen: Real-time metingen worden direct bij de vacuümschakelaar, in de controller via IO-Link of op een smartphone via NFC beschikbaar gesteld. De app stelt mogelijke oplossingen voor
Het defecte product identificeren met behulp van statusberichten en gebruikersspecifieke lokalisatie 10 1 Verschillende IO-Link-parameters kunnen worden gebruikt om de huidige schakelaarstatus, de installatie- en opslaglocatie of de installatiedatum op te vragen
Instelling aanpassen 5 1 De gebruikershandleiding is toegankelijk via NFC; instelwaarden kunnen rechtstreeks van de schakelaar worden gekopieerd via NFC of via IO-Link-bediening
Lekkagemeting, energiemonitoring en voorspellend onderhoud - ✓  
       
Totaal 25 3  

Potentiële besparingen voor een bottelmachine in de farmaceutische industrie

De gebruiker kan belangrijke proces- en apparaatgegevens in realtime invoeren en uitlezen via de controller, eenvoudig toegang krijgen tot service-informatie en gedetailleerde foutbeschrijvingen weergeven op een mobiel apparaat. Alleen al door de stilstand te verminderen en de onderhoudstijd te minimaliseren met gemiddeld 22 minuten per dag - kan jaarlijks maximaal EUR 30.000 worden bespaard in het bovenstaande scenario.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen