Schmalz

Przemysł farmaceutyczny

Scenariusz

Zastosowanie

  • Oprzyrządowanie końca ramienia w ramach w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle farmaceutycznym

Zadanie

  • Konserwacja zapobiegawcza i łatwe rozwiązywanie problemów w trudno dostępnych miejscach
  • Łatwy dostęp do informacji serwisowych ze smartphone'u przy użyciu NFC

Rozwiązanie

Czujnik podciśnienia i ciśnienia VSi firmy Schmalz to idealne rozwiązanie dla w pełni zautomatyzowanych linii produkcyjnych ze złożonym oprzyrządowaniem w trudno dostępnych miejscach. Wyłączniki elektroniczne mają budowę modułową, są łatwe do zintegrowania ze środowiskiem automatyzacji i widoczne w całym procesie dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii komunikacji. Przełącznik VSi firmy Schmalz stanowi ogromny postęp w rozwiązywaniu problemów i wykonywaniu zadań konserwacyjnych:

  • Informacja o urządzeniu i procesie jest dostępna w czasie rzeczywistym, ponieważ przełącznik wykonuje bezpośrednie pomiary w trakcie procesu i komunikuje się z odpowiednimi sterownikami poprzez IO-Link.
  • Informacje o urządzeniu i procesie mogą być parametryzowane i odczytywane na smartfonie za pomocą NFC.
  • Na wyświetlaczu i wskaźniku stanu (LED) widoczny jest aktualny poziom podciśnienia lub ciśnienia.

Korzyści dla klienta

Procedury obsługi technicznej Bez VSi [minuty] Z VSi [minuty] Korzyści z VSi
Identyfikacja źródła/przyczyny błędu i możliwych rozwiązań 10 1 VSi może zapobiec przestojom: Pomiary w czasie rzeczywistym są dostępne bezpośrednio przy przełączniku podciśnienia, w sterowniku poprzez IO-Link lub na smartfonie poprzez NFC. Aplikacja sugeruje możliwe rozwiązania
Identyfikacja wadliwego produktu za pomocą komunikatów o stanie i lokalizacji specyficznej dla użytkownika 10 1 Do zapytania o aktualny stan przełącznika, miejsce instalacji i przechowywania lub datę instalacji można użyć różnych parametrów IO-Link.
Regulacja ustawień 5 1 Dostęp do instrukcji obsługi za pomocą NFC; wartości nastawcze mogą być kopiowane bezpośrednio z przełącznika, za pomocą NFC lub poprzez sterowanie IO-Link.
Pomiar wycieków, monitorowanie energii i konserwacja zapobiegawcza - ✓  
       
Razem 25 3

Potencjalna oszczędność dla maszyny butelkującej w przemyśle farmaceutycznym

Użytkownik może wprowadzać i odczytywać ważne dane procesowe i dane urządzenia w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sterownika, mieć łatwy dostęp do informacji serwisowych i wyświetlać szczegółowe opisy błędów na urządzeniu przenośnym. Wystarczy skrócić czas przestoju i zminimalizować czas obsługi technicznej - średnio o 22 minuty dziennie − roczne oszczędności w wysokości do 30 000 EUR można osiągnąć w powyższym scenariuszu.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka