Schmalz

Consignes de commande

  • Vannes de commande intégrées pour FXP-S (en option)
  • Contrôle du vide on/off (24 V DC, normalement ouvert) et de la purge on/off (24 V DC, normalement fermé) pour la version FXP-S
  • Intégré dans le carter
  • Connexion électrique : Fiche M12 (4 pôles)

Pièces détachées disponibles : Mousse d’étanchéité (DI-PL), ventouse (SPB2)

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • ARTICLES DE FIN DE SÉRIE

FXP-i-SW140 442 3R54 SPB2-40P V0

Réf. article: 10.01.38.06812

Système intelligent de préhension de zone avec génération de vide pneum. intégrée et résistances au flux

Secteurs : Usage général

Longueur L442 (mm)
Largeur B130 (mm)
Longueur L1446 (mm)
Arrangement3R54
Fonction supplémentaire préhenseur de surfaceV0
Nombre de cellules d'aspiration22
Fonction supplémentaire préhenseur de surface1x vanne de commande vide / souffler
Construction d'un générateur videÉjecteur multi-étagé SEMP
Pressostat et vacuostat de type constructionSans courant, ouvert
Tension DC24 V - DC
Diamètre de la buse1.4 (mm)
Mode de fonctionnementFonction économie d'énergie numérique
Consommation d'air [l/min]250 (l/min)
Poids propre3.1 (kg)
Famille de produitsFXP
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 130  mm
B3 21,6  mm
H 106  mm
H1 134  mm
H2 56  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 29  mm
L 442  mm
L1 446  mm
L2 402  mm
L3 158,4  mm
Y1 90  mm
Type de vanne SW
Marges de tolérance dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3 Remarque : Deux couvercles d'éjecteurs/boîtes à silencieux sont utilisés pour les longueurs de 1 234 mm et 1 432 mm. Le type FXP nécessite un tuyau d'air comprimé de 12/9 mm.
Données techniques
Attribut Valeur
Arrangement 3R54
Nombre de cellules d'aspiration 22
Force d'aspiration à -250 mbar 250  N
Capacité d'aspiration max. 1 050  l/min
Consommation d'air [l/min] 250  l/min
Tension 24V - DC
Élément d'étanchéité Ventouses
Fonction supplémentaire préhenseur de surface V0
Connexion électrique Connecteur M8, 6 pôles
avec Pas d'affichage du vide
Fonction supplémentaire préhenseur de surface 1x vanne de commande vide / souffler
Poids propre 3,1  kg
Famille de produits FXP
Niveau sonore : 74 dB(A) degré d'évacuation max. 55 %
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier