- FAZ AŞIMI KALEMI
FXP-i-SW140 442 3R54 SPB2-40P V0
Parça no.: 10.01.38.06812
Akıllı alan kavrama sistemi harici vakum jeneratörü için, ile akış dirençleri
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 442 (mm) |
| Genişlik B | 130 (mm) |
| Uzunluk L1 | 446 (mm) |
| Düzenleme | 3R54 |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | V0 |
| Emme hücresi sayısı | 22 |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | 1x kontrol valfi vakum / üfleme |
| Vakum jeneratörü tasarımı | Çok kademeli ejektör SEMP |
| İnşaat vakum anahtarı | Normalde açık |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Nozul çapı | 1.4 (mm) |
| Çalışma modu | Dijital hava tasarruf fonksiyonu |
| Hava tüketimi [l/dak] | 250 (l/min) |
| Ağırlık | 3.1 (kg) |
| Ürün ailesi | FXP |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 106 mm |
| H1 | 134 mm |
| H2 | 56 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 29 mm |
| L | 442 mm |
| L1 | 446 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 158,4 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valf tipi | SW |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Düzenleme | 3R54 |
| Emme hücresi sayısı | 22 |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 250 N |
| Vakum debisi (maks.) | 1.050 l/min |
| Hava tüketimi [l/dak] | 250 l/min |
| Gerilim | 24V - DC |
| Sızdırmazlık elemanı | Vantuzlar |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | V0 |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M8, 6 kutuplu |
| ile | Vakum ekranı yok |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | 1x kontrol valfi vakum / üfleme |
| Ağırlık | 3,1 kg |
| Ürün ailesi | FXP |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon