- ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
FXP-i-SW140 442 3R54 SPB2-40P V0
N° de artículo: 10.01.38.06812
Sistema inteligente de agarre por zonas con generación neumática de vacío integrada y resistencias flujo
Industrias: Universal
| Longitud L | 442 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Longitud L1 | 446 (mm) |
| Disposición | 3R54 |
| Función adicional plano aspirante | V0 |
| Número de células de aspiración | 22 |
| Función adicional plano aspirante | 1x válvula de mando vacío / soplado |
| Diseño generador de vacío | Eyector multietapa SEMP |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Abierta sin corriente |
| Tensión DC | 24 V - DC |
| Diámetro de la tobera | 1.4 (mm) |
| Modo de funcionamiento | Función de ahorro de aire digital |
| Consumo de aire [l/min] | 250 (l/min) |
| Peso | 3.1 (kg) |
| Familia de productos | FXP |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 106 mm |
| H1 | 134 mm |
| H2 | 56 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 29 mm |
| L | 442 mm |
| L1 | 446 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 158,4 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Tipo de válvula | SW |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Disposición | 3R54 |
| Número de células de aspiración | 22 |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 250 N |
| Capacidad de aspiración máx. | 1050 l/min |
| Consumo de aire [l/min] | 250 l/min |
| Tensión | 24V - DC |
| Elemento de hermetizado | Ventosas |
| Función adicional plano aspirante | V0 |
| Conexión eléctrica | Conector M8, 6 polar |
| con | Sin display de vacío |
| Función adicional plano aspirante | 1x válvula de mando vacío / soplado |
| Peso | 3,1 kg |
| Familia de productos | FXP |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación