- ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE
FXP-i-SW140 442 3R54 SPB2-40P V0
Numero articolo: 10.01.38.06812
Sistema di presa area intelligente con generazione di vuoto pneumatico integrate e resistenze di flusso
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 442 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Lunghezza L1 | 446 (mm) |
| Disposizione | 3R54 |
| Funzione supplementare di una presa ad area | V0 |
| Numero di celle di aspirazione | 22 |
| Funzione supplementare di una presa ad area | 1x valvola di controllo vuoto / soffiaggio |
| Generatore di vuoto di design | Eiettore multi-stadio SEMP |
| Vacuostato in costruzione | Aperto senza corrente |
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Diametro dell'ugello | 1.4 (mm) |
| Modalità operativa | Funzione risparmio aria digitale |
| Consumo d'aria [l/min] | 250 (l/min) |
| Peso | 3.1 (kg) |
| Famiglia di prodotti | FXP |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21.6 mm |
| H | 106 mm |
| H1 | 134 mm |
| H2 | 56 mm |
| H3 | 7.7 mm |
| H4 | 5.5 mm |
| H5 | 29 mm |
| L | 442 mm |
| L1 | 446 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 158.4 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Tipo di valvola | SW |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Disposizione | 3R54 |
| Numero di celle di aspirazione | 22 |
| Forza di presa a -250 mbar | 250 N |
| Capacità di aspirazione (max.) | 1050 l/min |
| Consumo d'aria [l/min] | 250 l/min |
| Tensione | 24V - DC |
| Elemento di tenuta | Ventose |
| Funzione supplementare di una presa ad area | V0 |
| Collegamento elettrico | Connettore M8, 6 poli |
| con | Nessun display del vuoto |
| Funzione supplementare di una presa ad area | 1x valvola di controllo vuoto / soffiaggio |
| Peso | 3.1 kg |
| Famiglia di prodotti | FXP |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione