SVE 33 PU-55 G3/8-AG
Réf. article: 10.01.19.00267
Ventouse pour les processus de collecte de bacs avec adapt. opt. à une large gamme de pièces
Secteurs : Logistique | Usage général
| Taille | 33 |
| Matière de la ventouse | Polyuréthanne PU |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Filetage G1 | G3/8"-M |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| dn | 4,1 mm |
| Ds | 32,1 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| H | 48,5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 19 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matière de la ventouse | Polyuréthanne PU |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
| Taille | 33 |
| Famille de produits | SVE |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation