SVE 33 PU-55 G3/8-AG
Numero articolo: 10.01.19.00267
Ventosa per processi di bin-picking con adattamento ottimale ad un'ampia gamma di pezzi
Industrie: Logistica | Universale
| Misura | 33 |
| Materiale della ventosa | Poliuretano PU |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Filettatura G1 | G3/8"-AG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| dn | 4.1 mm |
| Ds | 32.1 mm |
| G1 | G3/8"-AG |
| H | 48.5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 19 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Poliuretano PU |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Misura | 33 |
| Famiglia di prodotti | SVE |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione