SVE 33 PU-55 G3/8-AG
Osanro: 10.01.19.00267
Suction cup f. bin-picking processes with optimum adaptation to a wide range of workpieces
Toimialat: Logistiikka | Yleiskäyttö
| Size | 33 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G3/8"-M |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 4,1 mm |
| Ds | 32,1 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| H | 48,5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 19 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 33 |
| Product family | SVE |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi