Schmalz

주문 정보

Bin-Picking suction cup (elastomer part + connector) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SVE – elastomer part
  • Connection element of type SC

Available spare parts: suction cup SVE, connection element SC

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SVE 33 PU-55 G3/8-AG

부품 번호.: 10.01.19.00267

Suction cup f. bin-picking processes with optimum adaptation to a wide range of workpieces

산업: 물류 | 일반

Size33
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G3/8"-M
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
dn 4.1  mm
Ds 32.1  mm
G1 G3/8"-M
H 48.5  mm
LG1 10  mm
SW1 19  mm
기술 데이터
속성
Suction cup material Polyurethane PU
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Size 33
Product family SVE
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동