SVE 33 PU-55 G3/8-AG
Parça no.: 10.01.19.00267
Vantuz çok çeşitli iş parçalarına optimum uyum sağlayan f. bin-picking toplama işlemleri
Endüstriler: Genel | Lojistik
| Boyut | 33 |
| Vantuz malzemesi | Poliüretan PU |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Diş G1 | G3/8"-M |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 4,1 mm |
| Ds | 32,1 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| H | 48,5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 19 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | Poliüretan PU |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Boyut | 33 |
| Ürün ailesi | SVE |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon