SVE 33 PU-55 G3/8-AG
Onderdeelnr.: 10.01.19.00267
Zuignap voor afvalverzamelproc. met opt. aanpassing aan de meest uiteenlopende werkstukken
Industriesegmenten: Logistiek | Universeel
| Size | 33 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G3/8"-M |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 4,1 mm |
| Ds | 32,1 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| H | 48,5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 19 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 33 |
| Product family | SVE |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie