EVE-TR 8 AC3
Réf. article: 10.03.01.00157
Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Niveau sonore à 50 Hz | 58 (dB(A)) |
| Tension à 50 Hz | 290 - 500 V AC3 |
| Tension 60 Hz | S062 |
| Tension à 60 Hz | 300 - 575 V AC3 |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 8 (m³/h) |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 9.1 (m³/h) |
| Vide (50 Hz) | -850 (mbar) |
| Puissance nominale à 50 Hz | 0.37 (kW) |
| Puissance nominale à 60 Hz | 0.44 (kW) |
| Approbation | UL/CSA |
| Poids propre | 9.3 (kg) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 155 mm |
| B2 | 11,5 mm |
| d | 7 mm |
| G3 | G3/8-IG |
| H | 154 mm |
| L | 213,5 mm |
| L2 | 80 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 100 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 8 m³/h |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 9,1 m³/h |
| Tension à 50 Hz | 290 - 500 V AC3 |
| Tension à 60 Hz | 300 - 575 V AC3 |
| Puissance nominale à 50 Hz | 0,37 kW |
| Puissance nominale à 60 Hz | 0,44 kW |
| Type de courant | AC3 |
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Niveau sonore à 50 Hz | 58 dB(A) |
| Poids propre | 9,3 kg |
| Type de protection IP | IP 54 |
Documentation
Documentation