Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EVE-TR 8 AC3

Parça no.: 10.03.01.00157

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de ses seviyesi58 (dB(A))
50 Hz'de Gerilim290 - 500 V AC3
Gerilim 60 HzS062
60 Hz'de Gerilim300 - 575 V AC3
Vakum debisi (50 Hz)8 (m³/h)
Vakum debisi (60 Hz)9.1 (m³/h)
Vakum (50 Hz)-850 (mbar)
Nominal güç 50 Hz0.37 (kW)
Nominal güç 60 Hz0.44 (kW)
OnayUL/CSA
Ağırlık9.3 (kg)
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
B 155  mm
B2 11,5  mm
d 7  mm
G3 G3/8-IG
H 154  mm
L 213,5  mm
L2 80  mm
X1 80  mm
Y1 100  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (50 Hz) 8  m³/h
Vakum debisi (60 Hz) 9,1  m³/h
50 Hz'de Gerilim 290 - 500 V AC3
60 Hz'de Gerilim 300 - 575 V AC3
Nominal güç 50 Hz 0,37  kW
Nominal güç 60 Hz 0,44  kW
Mevcut tip AC3
Mevcut tip üç fazlı akım
50 Hz'de ses seviyesi 58  dB(A)
Ağırlık 9,3  kg
Koruma tipi IP IP 54
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git