Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

EVE-TR 8 AC3

Art-Nr.: 10.03.01.00157

Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm

StromtypDrehstrom
Schalldruckpegel bei 50 Hz58 (dB(A))
Spannung bei 50 Hz290-500V AC3
Spannung 60 HzS062
Spannung bei 60 Hz300-575V AC3
Saugvermögen (50 Hz)8 (m³/h)
Saugvermögen (60 Hz)9.1 (m³/h)
Vakuum (50 Hz)-850 (mbar)
Nennleistung bei 50 Hz0.37 (kW)
Nennleistung bei 60 Hz0.44 (kW)
ZulassungUL/CSA
Gewicht9.3 (kg)
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
B 155  mm
B2 11,5  mm
d 7  mm
G3 G3/8-IG
H 154  mm
L 213,5  mm
L2 80  mm
X1 80  mm
Y1 100  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Saugvermögen (50 Hz) 8  m³/h
Saugvermögen (60 Hz) 9,1  m³/h
Spannung bei 50 Hz 290-500V AC3
Spannung bei 60 Hz 300-575V AC3
Nennleistung bei 50 Hz 0,37  kW
Nennleistung bei 60 Hz 0,44  kW
Stromart AC3
Stromtyp Drehstrom
Schalldruckpegel bei 50 Hz 58  dB(A)
Gewicht 9,3  kg
Schutzart IP IP 54
Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb