EVE-TR 8 AC3
Numero articolo: 10.03.01.00157
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 58 (dB(A)) |
| Tensione a 50 Hz | 290 - 500 V AC3 |
| Tensione 60 Hz | S062 |
| Tensione a 60 Hz | 300 - 575 V AC3 |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 8 (m³/h) |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 9.1 (m³/h) |
| Vuoto (50 Hz) | -850 (mbar) |
| Potenza nominale a 50 Hz | 0.37 (kW) |
| Potenza nominale a 60 Hz | 0.44 (kW) |
| Approvazione | UL/CSA |
| Peso | 9.3 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 155 mm |
| B2 | 11,5 mm |
| d | 7 mm |
| G3 | G3/8-IG |
| H | 154 mm |
| L | 213,5 mm |
| L2 | 80 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 100 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 8 m³/h |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 9,1 m³/h |
| Tensione a 50 Hz | 290 - 500 V AC3 |
| Tensione a 60 Hz | 300 - 575 V AC3 |
| Potenza nominale a 50 Hz | 0,37 kW |
| Potenza nominale a 60 Hz | 0,44 kW |
| Tipo di corrente | AC3 |
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 58 dB(A) |
| Peso | 9,3 kg |
| Tipo di protezione IP | IP 54 |
Documentazione
Documentazione