Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EVE-TR 8 AC3

Onderdeelnr.: 10.03.01.00157

Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz58 (dB(A))
Voltage at 50 Hz290 - 500 V AC3
Voltage 60 HzS062
Voltage at 60 Hz300 - 575 V AC3
Suction rate (50 Hz)8 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)9.1 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-850 (mbar)
Rated power at 50 Hz0.37 (kW)
Rated power at 60 Hz0.44 (kW)
ApprovalUL/CSA
Weight9.3 (kg)
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
B 155  mm
B2 11,5  mm
d 7  mm
G3 G3/8-IG
H 154  mm
L 213,5  mm
L2 80  mm
X1 80  mm
Y1 100  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (50 Hz) 8  m³/h
Suction rate (60 Hz) 9,1  m³/h
Voltage at 50 Hz 290 - 500 V AC3
Voltage at 60 Hz 300 - 575 V AC3
Rated power at 50 Hz 0,37  kW
Rated power at 60 Hz 0,44  kW
Supply voltage AC3
Current type Three phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz 58  dB(A)
Weight 9,3  kg
Protection type IP IP 54
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen