Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

REIB-RING SBS 10 HT1-60

Réf. article: 10.01.01.12999

Anneau de friction

Construction de l'utilisationVentouse à coussin d'air
Taille10
Matière de la ventouseMatière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
Diamètre extérieur D10 (mm)
Diamètre intérieur d5.7 (mm)
Données de construction
Attribut Valeur
D 10  mm
L 2,6  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Matière de la ventouse Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A] 60  Shore A
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier