Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

REIB-RING SBS 10 HT1-60

Onderdeelnr.: 10.01.01.12999

Frictiering

Utilization designFloating suction cup
Size10
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Outside diameter D10 (mm)
Internal diameter d5.7 (mm)
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
D 10  mm
L 2,6  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen