REIB-RING SBS 10 HT1-60
Číslo dílu.: 10.01.01.12999
Friction ring
Utilization design | Floating suction cup |
Size | 10 |
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Outside diameter D | 10 (mm) |
Internal diameter d | 5.7 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
Atribut | Wert |
---|---|
D | 10 mm |
L | 2,6 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Suction cup material | High temperature material HT1 |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Dokumentace
Dokumentace