Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

REIB-RING SBS 10 HT1-60

N° de artículo: 10.01.01.12999

Anillo de fricción

Diseño de aplicaciónVentosa flotante
Tamaño10
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Diámetro exterior D10 (mm)
Diámetro interior d5.7 (mm)
Datos de diseño
Atributo Valor
D 10  mm
L 2,6  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A] 60  Shore A
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta