Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

REIB-RING SBS 10 HT1-60

Numero articolo: 10.01.01.12999

Anello di attrito

Design di utilizzoVentosa flottante
Misura10
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Diametro esterno D10 (mm)
Diametro interno d5.7 (mm)
Dati di costruzione
Attributo Valore
D 10  mm
L 2,6  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Materiale della ventosa Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A] 60  Shore A
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello