REIB-RING SBS 10 HT1-60
Parça no.: 10.01.01.12999
Friction ring
İnşaat kullanımı | Yüzer vantuz |
Boyut | 10 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
Dış çap D | 10 (mm) |
İç çap d | 5.7 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 10 mm |
L | 2,6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Dokümantasyon
Dokümantasyon