VACU-ZUF DEF 94 100
Réf. article: 10.01.38.08177
Alimentation en vide
Secteurs : Usage général
| Construction de l'utilisation | Module de rotation |
| Filetage G1 | M5-F |
| Diamètre extérieur D | 100 (mm) |
| Longueur L | 154 (mm) |
| Largeur B | 154 (mm) |
| Hauteur H | 95 (mm) |
| Révolution max. | 40 (1/min) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 154 mm |
| dn | 94 mm |
| D | 100 mm |
| G1 | M5-F |
| H | 95 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 54 mm |
| L | 154 mm |
| X1 | 120 mm |
| Y1 | 120 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Révolution max. | 40 1/min |
| Poids propre | 1,93 kg |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation