VACU-ZUF DEF 94 100
부품 번호.: 10.01.38.08177
Vacuum feed
산업: 일반
| Utilization design | Rotary union |
| Thread G1 | M5-F |
| Outside diameter D | 100 (mm) |
| Length L | 154 (mm) |
| Width B | 154 (mm) |
| Height H | 95 (mm) |
| Revolution max. | 40 (1/min) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 154 mm |
| dn | 94 mm |
| D | 100 mm |
| G1 | M5-F |
| H | 95 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 54 mm |
| L | 154 mm |
| X1 | 120 mm |
| Y1 | 120 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Revolution max. | 40 1/min |
| Weight | 1.93 kg |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서