Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The rotary union DEF / VACU-ZUF is delivered as a ready-to-connect product.

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VACU-ZUF DEF 94 100

Część nr.: 10.01.38.08177

Vacuum feed

Branże: Uniwersalne

Utilization designRotary union
Thread G1M5-F
Outside diameter D100 (mm)
Length L154 (mm)
Width B154 (mm)
Height H95 (mm)
Revolution max.40 (1/min)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 154  mm
dn 94  mm
D 100  mm
G1 M5-F
H 95  mm
H2 8  mm
H3 54  mm
L 154  mm
X1 120  mm
Y1 120  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Revolution max. 40  1/min
Weight 1,93  kg
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka