VACU-ZUF DEF 94 100
Numero articolo: 10.01.38.08177
Alimentazione vuoto
Industrie: Universale
| Design di utilizzo | Raccordo girevole |
| Filettatura G1 | M5-IG |
| Diametro esterno D | 100 (mm) |
| Lunghezza L | 154 (mm) |
| Larghezza B | 154 (mm) |
| Altezza H | 95 (mm) |
| Rivoluzione max. | 40 (1/min) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 154 mm |
| dn | 94 mm |
| D | 100 mm |
| G1 | M5-IG |
| H | 95 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 54 mm |
| L | 154 mm |
| X1 | 120 mm |
| Y1 | 120 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Rivoluzione max. | 40 1/min |
| Peso | 1.93 kg |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione