VACU-ZUF DEF 94 100
Osanro: 10.01.38.08177
Vacuum feed
Toimialat: Yleiskäyttö
| Utilization design | Rotary union |
| Thread G1 | M5-F |
| Outside diameter D | 100 (mm) |
| Length L | 154 (mm) |
| Width B | 154 (mm) |
| Height H | 95 (mm) |
| Revolution max. | 40 (1/min) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 154 mm |
| dn | 94 mm |
| D | 100 mm |
| G1 | M5-F |
| H | 95 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 54 mm |
| L | 154 mm |
| X1 | 120 mm |
| Y1 | 120 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Revolution max. | 40 1/min |
| Weight | 1,93 kg |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi