Besoin énergétique de la génération de vide
Le besoin énergétique nécessaire à la génération du vide augmente de manière sur-proportionnelle au vide atteint. Une élévation de la dépression de -600 mbar à -900 mbar signifie une augmentation des forces d'un facteur de 1,5. Le temps d'évacuation et la quantité d'énergie augmentent quant à eux d'un facteur de 3.
Ceci met en évidence le fait que seul le vide nécessaire dans la plage de travail doit être généré afin de réduire la quantité d'énergie et les coûts d'exploitation à un minimum.
Plages de travail courantes
- pour les surfaces étanches (p. ex. métal, plastique, etc.) : de -600 à -800 mbar de vide
- pour les matières poreuses (p. ex. cartons, panneaux d'aggloméré, panneaux MDF, etc. ) : de -200 à -400 mbar de vide ; dans cette plage, la force de prise nécessaire est atteinte grâce à une augmentation de la capacité d'aspiration et à une plus grande surface de ventouse
Important: Dans ce site web les forces de prise des ventouses sont toujours indiquées pour un niveau de vide économique de -600 mbar!