Tubes de levage par le vide
- Manipulation rapide et efficace de pièces pesant jusqu'à 300 kg
- Unité de levage, Unité de commande, ventouse et générateur de vide sont configurable
- Lever et baisser la charge par le biais le vide
Le terme manutention est dérivé de l'action de la main humaine et désigne les opérations manuelles de levage et de déplacement d'objets, notamment dans le domaine de la logistique. La manutention consiste à modifier la position ou l'emplacement d'une pièce, c'est-à-dire à la saisir, la déplacer puis la déposer à un endroit précis.
Les systèmes de manutention Schmalz contribuent à améliorer l'ergonomie des postes de travail et les conditions de travail des opérateurs. Les solutions de manutention Schmalz se composent des dispositifs de levage Jumbo et VacuMaster, associés à un système de pont roulant adapté.
Grâce au système de manutention Jumbo, il est possible de déplacer sans effort et efficacement des pièces telles que des cartons, des sacs ou des panneaux (d'aggloméré) pesant jusqu’à 300 kg. Ce système de levage par aspiration est particulièrement adapté aux opérations de levage nécessitant des mouvements rapides et fréquents de la pièce. Ces appareils de levage peuvent être équipés du préhenseur adapté à presque toutes les applications. De plus, des préhenseurs spéciaux ont été développés pour la manipulation de cartons, de batteries ou de bagages, par exemple. Le remplacement d'un préhenseur sur le système de manutention Jumbo est rapide et facile.
Grâce au système de manutention VacuMaster de Schmalz, même des charges lourdes pouvant atteindre plusieurs tonnes peuvent être déplacées en toute sécurité et de manière ergonomique par une seule personne. Cet appareil de levage est l'outil idéal pour la manutention de panneaux en métal, en bois, en plastique ou en verre. Le VacuMaster peut être configuré en fonction de la charge à soulever et des exigences spécifiques au secteur d'activité.
La posture de travail ergonomique offerte par les systèmes d'aide à la manutention Schmalz permet de réduire au minimum les absences liées aux accidents du travail.
Grâce à leur type léger, les poutres roulants en aluminium de Schmalz constituent le supplément idéal des systèmes d'aide à la manutention Jumbo et VacuMaster. Qu'il s'agisse d'une potence pivotante ou d'un système de poutre roulante, les poutres roulantes en aluminium de Schmalz peuvent être ajustés aux exigences du client et aux conditions locales sur le chantier grâce à leur système modulaire.