Tubos elevadores por vacío
- Mover piezas de hasta 300 kg de forma rápida y eficiente
- Posibilidad de configurar la unidad de elevación, la unidad de control, las ventosas y el generador de vacío
- Levantar o bajar la carga por medio de vacío
El término «manipulación» proviene de la palabra «mano» y se utiliza para describir los procesos manuales de elevación y desplazamiento de objetos, especialmente en el ámbito de la logística. La manipulación consiste en cambiar la posición o la ubicación de una pieza, es decir, agarrar algo, moverlo y volver a colocarlo en un lugar concreto. Los sistemas de manipulación de Schmalz contribuyen a mejorar la ergonomía y las condiciones de trabajo. Las soluciones de manipulación de Schmalz consisten en los elevadores Jumbo y VacuMaster y un puente grúa a juego.
Con la ayuda del sistema de manipulación Jumbo, se pueden mover sin esfuerzo y de forma eficiente piezas de trabajo como cajas de cartón, sacos o planchas de madera que pesen hasta 300 kg. Este elevador por vacío resulta especialmente adecuado para procesos de elevación que requieran un movimiento rápido y frecuente de la pieza de trabajo. Los dispositivos de elevación pueden equiparse con la garra adecuada para casi cualquier aplicación. Además, se han desarrollado garras especiales para la manipulación de cajas, baterías o equipaje, por ejemplo. Cambiar una garra en el sistema de manipulación Jumbo es rápido y sencillo.
Con el sistema de manipulación VacuMaster de Schmalz, incluso una sola persona puede mover de forma segura y ergonómica cargas pesadas de hasta varias toneladas. Este elevador es la herramienta perfecta para manipular láminas de metal, madera, plástico o vidrio. El VacuMaster se puede configurar en función de la carga que se vaya a elevar y de los requisitos específicos de cada sector profesional.
La postura de trabajo ergonómica que permiten los sistemas de manipulación de Schmalz minimiza las bajas por lesiones.
Gracias a su tipo de construcción ligera, las grúas de aluminio de Schmalz son el complemento perfecto para los sistemas de manipulación Jumbo y VacuMaster. Ya se trate de una grúa giratoria o de un puente grúa, las grúas de aluminio de Schmalz pueden adaptarse a las necesidades del cliente y a las condiciones locales de la instalación gracias a su sistema modular.