DI-PL 442-5R18 O10O10 FXP-/FMP-i
Réf. article: 10.01.38.07262
Plaque d'étanchéité
Secteurs :Usage général
| Longueur L | 442 (mm) |
| Largeur B | 128 (mm) |
| Hauteur H | 20 (mm) |
| Arrangement des cellules d'aspiration | 5 rangs, 18 mm |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 2 x 10 mm |
| Plage de mesure [bar] | bar |
| Poids propre | 0.1 (kg) |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide FXP-i/FMP-i |
Documentation
Documentation