DI-PL 442-5R18 O10O10 FXP-/FMP-i
Parça no.: 10.01.38.07262
Sızdırmazlık plakası
Endüstriler:Genel
| Uzunluk L | 442 (mm) |
| Genişlik B | 128 (mm) |
| Yükseklik H | 20 (mm) |
| Düzenleme emme hücreleri | 5 sıra, 18 mm |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 2 x 10 mm |
| Ölçüm aralığı [bar] | bar |
| Ağırlık | 0.1 (kg) |
| İnşaat kullanımı | Vakum alanı kavrama sistemi FXP-i/FMP-i |
Dokümantasyon
Dokümantasyon