DI-PL 442-5R18 O10O10 FXP-/FMP-i
Numero articolo: 10.01.38.07262
Piastra di tenuta
Industrie:Universale
| Lunghezza L | 442 (mm) |
| Larghezza B | 128 (mm) |
| Altezza H | 20 (mm) |
| Disposizione celle di aspirazione | 5 file, 18 mm |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 2 x 10 mm |
| Campo di misura [bar] | bar |
| Peso | 0.1 (kg) |
| Design di utilizzo | Sistema di presa a vuoto ad area FXP-i/FMP-i |
Documentazione
Documentazione