Schmalz

Poskusite pozneje ali se obrnite na lokalno kontaktno osebo.

DI-PL 442-5R18 O10O10 FXP-/FMP-i

Part no.: 10.01.38.07262

Sealing plate

Industries:Universal

Length L442 (mm)
Width B128 (mm)
Height H20 (mm)
Arrangement suction cells5 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 2 x 10 mm
Measuring range [bar] bar
Weight0.1 (kg)
Utilization designVacuum area gripping system FXP-i/FMP-i
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
Kanal trgovine, povezan z vašim računom, se ne ujema s kanalom zahtevanega URL-ja. Če si želite ogledati cene ali oddati naročilo, preklopite na kanal, ki je značilen za vašega uporabnika.

0 izdelki uspešno dodani v košarico

Pojdi v nakupovalno košarico