- NOUVEAU
SAOXB 60x30 ED-85 M16x1.5-AG
Réf. article: 10.01.06.06009
Vent. à soufflet à grande vitesse p. u. dynamique max. s. l. surfaces fortement courbées et huilées
Secteurs : Automobile | Métal
| Dimension (Lxl) | 60x30 |
| Matière de la ventouse | Elastodur ED |
| Dureté de la matière [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nombre de soufflets | 1.5 |
| Matière de l'insert | Aluminium |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| G1 | M16x1,5-M |
| H | 35 mm |
| Z (Allongement) | 10,5 mm |
| B1 | 29,5 mm |
| L1 | 59,2 mm |
| Bs | 30 mm |
| dn | 4,5 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Ls | 60 mm |
| Lmax.(S) | 63 mm |
| Bmax(S) | 34 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW2 | 5 mm |
| l2 | 45,6 mm |
| b2 | 15,6 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matière de la ventouse | Elastodur ED |
| Force d'aspiration (-600mbar) | 37,4 N |
| Force de rupture | 62,5 N |
| Famille de produits | SAOXB |
| Matière de l'insert | Aluminium |
| Nombre de soufflets | 1,5 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
| Dimension (Lxl) | 60x30 |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 15 mm |
| Volume | 13,7 cm³ |
| Surface de ventouse effective | 14,78 mm² |
| Force latérale | 31,5 N |
| Force latérale surface huileuse | 36,2 N |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation