- 새로운
SAOXB 60x30 ED-85 M16x1.5-AG
부품 번호.: 10.01.06.06009
High-speed bellows suction pad for max. dynamics on highly curved and oiled surfaces
산업: 금속 | 자동차
| Dimension (LxW) | 60x30 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
| Nipple material | Aluminum |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| G1 | M16x1.5-M |
| H | 35 mm |
| Z (Stroke) | 10.5 mm |
| B1 | 29.5 mm |
| L1 | 59.2 mm |
| Bs | 30 mm |
| dn | 4.5 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Ls | 60 mm |
| Lmax.(S) | 63 mm |
| Bmax(S) | 34 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW2 | 5 mm |
| l2 | 45.6 mm |
| b2 | 15.6 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Suction force (-600mbar) | 37.4 N |
| Pull-off force | 62.5 N |
| Product family | SAOXB |
| Nipple material | Aluminum |
| Number of folds | 1.5 |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Dimension (LxW) | 60x30 |
| Workpiece radius min. (convex) | 15 mm |
| Volume | 13.7 cm³ |
| Effective suction area | 14.78 mm² |
| Lateral force | 31.5 N |
| Lateral force oily surface | 36.2 N |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서