- NIEUW
SAOXB 60x30 ED-85 M16x1.5-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.06009
Snelle balg-zuigschijf voor maximale dynamiek op sterk gebogen en geoliede oppervlakken
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Dimension (LxW) | 60x30 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
| Nipple material | Aluminum |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| G1 | M16x1.5-M |
| H | 35 mm |
| Z (Stroke) | 10,5 mm |
| B1 | 29,5 mm |
| L1 | 59,2 mm |
| Bs | 30 mm |
| dn | 4,5 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Ls | 60 mm |
| Lmax.(S) | 63 mm |
| Bmax(S) | 34 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW2 | 5 mm |
| l2 | 45,6 mm |
| b2 | 15,6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Suction force (-600mbar) | 37,4 N |
| Pull-off force | 62,5 N |
| Product family | SAOXB |
| Nipple material | Aluminum |
| Number of folds | 1,5 |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Dimension (LxW) | 60x30 |
| Workpiece radius min. (convex) | 15 mm |
| Volume | 13,7 cm³ |
| Effective suction area | 14,78 mm² |
| Lateral force | 31,5 N |
| Lateral force oily surface | 36,2 N |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie