- NOWY
SAOXB 60x30 ED-85 M16x1.5-AG
Część nr.: 10.01.06.06009
High-speed bellows suction pad for max. dynamics on highly curved and oiled surfaces
Branże: Metal | Motoryzacja
| Dimension (LxW) | 60x30 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
| Nipple material | Aluminum |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| G1 | M16x1.5-M |
| H | 35 mm |
| Z (Stroke) | 10,5 mm |
| B1 | 29,5 mm |
| L1 | 59,2 mm |
| Bs | 30 mm |
| dn | 4,5 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Ls | 60 mm |
| Lmax.(S) | 63 mm |
| Bmax(S) | 34 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW2 | 5 mm |
| l2 | 45,6 mm |
| b2 | 15,6 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Suction force (-600mbar) | 37,4 N |
| Pull-off force | 62,5 N |
| Product family | SAOXB |
| Nipple material | Aluminum |
| Number of folds | 1,5 |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Dimension (LxW) | 60x30 |
| Workpiece radius min. (convex) | 15 mm |
| Volume | 13,7 cm³ |
| Effective suction area | 14,78 mm² |
| Lateral force | 31,5 N |
| Lateral force oily surface | 36,2 N |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja