ECBPMi 24V-DC MATCH
Réf. article: 10.03.01.00661
CobotPump (Mini) dédié à la génération du vide électrique pour robots coopératifs
Capacité d'aspiration (max.) | 1.6 (l/min) |
Puissance nominale | 7.2 (W) |
Tension | 24V - DC |
Courant nominal | 0.3 (A) |
Température de travail | 0 ... 40 °C |
Modèle | Système de changement rapide MATCH |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
D | 75 mm |
D1 | 86,5 mm |
D mk1 | 46 mm |
G2 | G1/4"-F |
L | 110,9 mm |
L1 | 123,9 mm |
L2 | 81,9 mm |
L3 | 18,1 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 11 mm |
X1 | 43 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (max.) | 1,6 l/min |
Tension DC | 24 V - DC |
Puissance nominale | 7,2 W |
Courant nominal | 0,3 A |
Degré d'évacuation | 60 % |
Capacité de levage (horizontale) | 10 N |
Capacité de charge (verticale) | 30 N |
Température de travail | 0 ... 40 °C |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
Documentation | Langue |
---|---|
Anglais |