Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Dostawa składa się z:

  • Elektryczny generator podciśnienia ECBPMi MATCH
  • Przyssawka SFF / SPB1
  • Pamięć USB z oprogramowaniem

Odpowiedni moduł szybkiej wymiany RMQC należy zamówić oddzielnie.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ECBPMi 24V-DC MATCH

Część nr.: 10.03.01.00661

CobotPump (Mini) do zastosowań elektrycznych Wytwarzanie próżni dla roboty współpracujące

Suction rate (max.)1.6 (l/min)
Rated power7.2 (W)
Voltage24V - DC
Rated current0.3 (A)
Operating temperature0 ... 40 °C
VersionQuick-change system MATCH
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 75  mm
D1 86,5  mm
D mk1 46  mm
G2 G1/4"-F
L 110,9  mm
L1 123,9  mm
L2 81,9  mm
L3 18,1  mm
LG1 6  mm
LG2 11  mm
X1 43  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction rate (max.) 1,6  l/min
Voltage DC 24 V - DC
Rated power 7,2  W
Rated current 0,3  A
Degree of evacuation 60  %
Lift capacity (horizontal) 10  N
Lift capacity (vertical) 30  N
Operating temperature 0 ... 40 °C
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja
Oprogramowanie

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

DokumentacjaJęzyk
Język angielski

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka