Schmalz

Bestelinformatie

De levering bestaat uit:

  • Elektrische vacuümgenerator ECBPMi MATCH
  • Zuignap SFF / SPB1
  • USB-stick met software

Geschikte snelwisselmodule RMQC moet apart besteld worden.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

ECBPMi 24V-DC MATCH

Onderdeelnr.: 10.03.01.00661

Elektrische CobotPomp (Mini) voor elektrisch vacuümopwekking voor samenwerke

Suction rate (max.)1.6 (l/min)
Rated power7.2 (W)
Voltage24V - DC
Rated current0.3 (A)
Operating temperature0 ... 40 °C
VersionQuick-change system MATCH
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 75  mm
D1 86,5  mm
D mk1 46  mm
G2 G1/4"-IG
L 110,9  mm
L1 123,9  mm
L2 81,9  mm
L3 18,1  mm
LG1 6  mm
LG2 11  mm
X1 43  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (max.) 1,6  l/min
Voltage DC 24 V - DC
Rated power 7,2  W
Rated current 0,3  A
Degree of evacuation 60  %
Lift capacity (horizontal) 10  N
Lift capacity (vertical) 30  N
Operating temperature 0 ... 40 °C
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentatieTaal
Engels

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen