ECBPMi 24V-DC MATCH
Osanro: 10.03.01.00661
CobotPump (Mini) sähköistä Tyhjiön tuottaminen yhteistoiminnalliset robotit
Suction rate (max.) | 1.6 (l/min) |
Rated power | 7.2 (W) |
Voltage | 24V - DC |
Rated current | 0.3 (A) |
Operating temperature | 0 ... 40 °C |
Version | Quick-change system MATCH |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 75 mm |
D1 | 86,5 mm |
D mk1 | 46 mm |
G2 | G1/4"-F |
L | 110,9 mm |
L1 | 123,9 mm |
L2 | 81,9 mm |
L3 | 18,1 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 11 mm |
X1 | 43 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction rate (max.) | 1,6 l/min |
Voltage DC | 24 V - DC |
Rated power | 7,2 W |
Rated current | 0,3 A |
Degree of evacuation | 60 % |
Lift capacity (horizontal) | 10 N |
Lift capacity (vertical) | 30 N |
Operating temperature | 0 ... 40 °C |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
Dokumentointi | Kieli |
---|---|
Englanti |