- NOUVEAU
NUT-STEI 23x13.4 M5-IG 8.2
Réf. article: 10.01.35.01879
Coulisseaux
Secteurs : Logistique | Produit alimentaire
| Filetage G1 | M5-F |
| Longueur L | 23 (mm) |
| Largeur B | 13.4 (mm) |
| Hauteur H | 6.9 (mm) |
| Matière | Acier |
| Surface | galvanisé |
| Poids propre | 10.6 (g) |
Afficher plusAfficher moins
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 13,4 mm |
| H | 6,9 mm |
| L | 23 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Poids propre | 10,6 g |
Documentation
Documentation
Recommandations sur les produits
MO-PROF 25x30x3000 1TN AL26.07.01.00498Profilé en aluminium pour la
construction de systèmes de
ventouses
| Longueur L | 3000 (mm) |
| Largeur B | 25 (mm) |
| Hauteur H | 30 (mm) |
| Formulaire | avec 1 baguette rainurée en T |
Afficher plusAfficher moins
KAPP 30x3 PXT 8-D30-I25.09.06.00129Chapeau (rond)
| Construction de l'utilisation | Système de préhension modulaire |
| Longueur L | 3 (mm) |
| Diamètre extérieur D | 30 (mm) |
| Connexion 1 | Profil 8D30-I |
Afficher plusAfficher moins
HTR-D30-I AR PXT10.01.49.00098Système de support
| Construction de l'utilisation | Système de préhension modulaire |
| Raccord de traverse | Profil D30-ITEM |
| Forme | Anti-rotation |
| Diamètre extérieur D | 30 (mm) |
| Longueur L | 68 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
VTR G1/4-IG 9xG1/8 POM10.09.03.00098Répartiteur de vide / d'air comprimé
| Entrée | G1/4"-IG |
| Sorties | 9 x thread G1/8"-F |
| Longueur L | 90 (mm) |
| Largeur B | 35 (mm) |
| Hauteur H | 20 (mm) |
| Matière | Polyoxyméthylène |
Afficher plusAfficher moins
VTR G1/4-IG 5xG1/8 POM10.09.03.00097Répartiteur de vide / d'air comprimé
| Entrée | G1/4"-IG |
| Sorties | 5 x thread G1/8"-F |
| Longueur L | 60 (mm) |
| Largeur B | 35 (mm) |
| Hauteur H | 20 (mm) |
| Matière | Polyoxyméthylène |
Afficher plusAfficher moins
SVB-Y 8-6/6-410.09.02.00090Connexion Y
| Longueur L | 36 (mm) |
| Matière | Plastiques |
| Température de travail | -20 ... 60 °C |
| Taille | 6 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
SVB-Y 8-6/6-410.09.02.00091Connexion Y
| Longueur L | 37 (mm) |
| Matière | Plastiques |
| Température de travail | -20 ... 60 °C |
| Taille | 6 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
VSL 6-4 PU MI-TR10.07.09.00002Tuyau pour systèmes de vide
et d'air comprimé
| Diamètre extérieur D | 6 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 4 (mm) |
| Longueur max. | 500 (m) |
| Matière tuyau | PU |
| Rayon de flexion min. | 35 (mm) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Température de travail | -20 ... 90 °C |
| Couleur | Milky-transparent |
Afficher plusAfficher moins
VSL 8-6 PU MI-TR10.07.09.00003Tuyau pour systèmes de vide
et d'air comprimé
| Diamètre extérieur D | 8 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 6 (mm) |
| Longueur max. | 500 (m) |
| Matière tuyau | PU |
| Rayon de flexion min. | 45 (mm) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Température de travail | -35 ... 60 °C |
| Couleur | Milky-transparent |
Afficher plusAfficher moins
VSL 10-7 PU MI-TR10.07.09.00084Tuyau pour systèmes de vide
et d'air comprimé
| Diamètre extérieur D | 10 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 7 (mm) |
| Longueur max. | 50 (m) |
| Matière tuyau | PU |
| Rayon de flexion min. | 60 (mm) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Température de travail | -40 ... 85 °C |
| Couleur | Milky-transparent |
Afficher plusAfficher moins
STV-W G1/8-AG 610.08.02.00288Raccord fileté rapide coudé et
pivotant
| Filetage G1 | G1/8"-M |
| Diamètre extérieur du tuyau | 6 (mm) |
| Matière | Plastiques |
| Température de travail | °C |
| Longueur L | 20.8 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
STV-GE G1/8-AG 610.08.02.00204Raccord fileté rapide droit
| Filetage G1 | G1/8"-M |
| Diamètre extérieur du tuyau | 6 (mm) |
| Matière | Laiton |
| Température de travail | -20 ... 80 °C |
| Diamètre extérieur D | 11.4 (mm) |
| Longueur L | 16.4 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
STV-GE G1/4-AG 1010.08.02.00251Raccord fileté rapide droit
| Filetage G1 | G1/4"-M |
| Diamètre extérieur du tuyau | 10 (mm) |
| Matière | Laiton |
| Température de travail | -20 ... 80 °C |
| Diamètre extérieur D | 16.5 (mm) |
| Longueur L | 23.4 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
STVI-GE G1/4-IG 810.08.02.00154Raccord fileté rapide droit
| Filetage G1 | G1/4"-F |
| Diamètre extérieur du tuyau | 8 (mm) |
| Matière | Laiton |
| Température de travail | -20 ... 80 °C |
| Diamètre extérieur D | 14.5 (mm) |
| Longueur L | 33.5 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
- NOUVEAU
SCHR 4762 M4x10 A220.01.02.00267Vis à tête cylindrique,
| Standard | ISO 4762 |
| Filetage G | M4 |
| Matière | Acier inoxydable austénitique |
Afficher plusAfficher moins
Préhenseurs à doigts mGrip
- Capacité de charge jusqu'à 10 kg
- Largeur de la pièce jusqu'à 300 mm
- Vitesse de préhension jusqu'à 120 prélèvements par minute
- Préhenseur en matières conformes à la FDA (POM, silicone, inox), indice de protection IP69K
Modules de commande pour préhenseurs à doigts mGrip
- Vitesse de préhension : jusqu'à 120 cycles par minute
- Tension d'alimentation : 24 V
- Interfaces : numérique (I/O), analogique (I/O), USB
- Alimentation pneumatique : 3,0 à 6,9 bar