- YENI
NUT-STEI 23x13.4 M5-IG 8.2
Parça no.: 10.01.35.01879
Kayar blok
Endüstriler: Gıda ürünü | Lojistik
| Diş G1 | M5-F |
| Uzunluk L | 23 (mm) |
| Genişlik B | 13.4 (mm) |
| Yükseklik H | 6.9 (mm) |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey | galvanised |
| Ağırlık | 10.6 (g) |
Daha fazla gösterDaha az göster
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 13,4 mm |
| H | 6,9 mm |
| L | 23 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 10,6 g |
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Ürün önerileri
MO-PROF 25x30x3000 1TN AL26.07.01.00498Vakum gripper sistemlerinin
yapımı için alüminyum profil
| Uzunluk L | 3000 (mm) |
| Genişlik B | 25 (mm) |
| Yükseklik H | 30 (mm) |
| Form | 1 T yuvası ile |
Daha fazla gösterDaha az göster
KAPP 30x3 PXT 8-D30-I25.09.06.00129Kapak (yuvarlak)
| İnşaat kullanımı | Modüler tutucu sistemi |
| Uzunluk L | 3 (mm) |
| Dış çap D | 30 (mm) |
| Bağlantı 1 | Profil 8D30-I |
Daha fazla gösterDaha az göster
HTR-D30-I AR PXT10.01.49.00098Tutucu sistemi
| İnşaat kullanımı | Modüler tutucu sistemi |
| Çapraz kiriş bağlantısı | Profil D30-ITEM |
| Şekil | Anti Rotation |
| Dış çap D | 30 (mm) |
| Uzunluk L | 68 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
VTR G1/4-IG 9xG1/8 POM10.09.03.00098Vakum/basınçlı hava dağıtıcısı
| Giriş | G1/4"-IG |
| Çıkışlar | 9 x thread G1/8"-F |
| Uzunluk L | 90 (mm) |
| Genişlik B | 35 (mm) |
| Yükseklik H | 20 (mm) |
| Malzeme | Polioksimetilen |
Daha fazla gösterDaha az göster
VTR G1/4-IG 5xG1/8 POM10.09.03.00097Vakum/basınçlı hava dağıtıcısı
| Giriş | G1/4"-IG |
| Çıkışlar | 5 x thread G1/8"-F |
| Uzunluk L | 60 (mm) |
| Genişlik B | 35 (mm) |
| Yükseklik H | 20 (mm) |
| Malzeme | Polioksimetilen |
Daha fazla gösterDaha az göster
SVB-Y 8-6/6-410.09.02.00090Soket bağlantısı, Y
| Uzunluk L | 36 (mm) |
| Malzeme | Plastikler |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Nominal boyut | 6 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
SVB-Y 8-6/6-410.09.02.00091Soket bağlantısı, Y
| Uzunluk L | 37 (mm) |
| Malzeme | Plastikler |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Nominal boyut | 6 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
VSL 6-4 PU MI-TR10.07.09.00002Vakum için hortum ve
basinçli hava si̇stemleri̇
| Dış çap D | 6 (mm) |
| İç çap d | 4 (mm) |
| Uzunluk maks. | 500 (m) |
| Malzeme hortumu | PU |
| Bükme yarıçapı dak | 35 (mm) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 90 °C |
| Renk | Sütlü şeffaf |
Daha fazla gösterDaha az göster
VSL 8-6 PU MI-TR10.07.09.00003Vakum için hortum ve
basinçli hava si̇stemleri̇
| Dış çap D | 8 (mm) |
| İç çap d | 6 (mm) |
| Uzunluk maks. | 500 (m) |
| Malzeme hortumu | PU |
| Bükme yarıçapı dak | 45 (mm) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -35 ... 60 °C |
| Renk | Sütlü şeffaf |
Daha fazla gösterDaha az göster
VSL 10-7 PU MI-TR10.07.09.00084Vakum için hortum ve
basinçli hava si̇stemleri̇
| Dış çap D | 10 (mm) |
| İç çap d | 7 (mm) |
| Uzunluk maks. | 50 (m) |
| Malzeme hortumu | PU |
| Bükme yarıçapı dak | 60 (mm) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -40 ... 85 °C |
| Renk | Sütlü şeffaf |
Daha fazla gösterDaha az göster
STV-W G1/8-AG 610.08.02.00288Otomatik bağlantı rakoru, döner
dirsek
| Diş G1 | G1/8"-M |
| Dış hortum çapı | 6 (mm) |
| Malzeme | Plastikler |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Uzunluk L | 20.8 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
STV-GE G1/8-AG 610.08.02.00204Otomatik bağlantı rakoru, düz
| Diş G1 | G1/8"-M |
| Dış hortum çapı | 6 (mm) |
| Malzeme | Pirinç |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Dış çap D | 11.4 (mm) |
| Uzunluk L | 16.4 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
STV-GE G1/4-AG 1010.08.02.00251Otomatik bağlantı rakoru, düz
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Dış hortum çapı | 10 (mm) |
| Malzeme | Pirinç |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Dış çap D | 16.5 (mm) |
| Uzunluk L | 23.4 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
STVI-GE G1/4-IG 810.08.02.00154Otomatik bağlantı rakoru, düz
| Diş G1 | G1/4"-F |
| Dış hortum çapı | 8 (mm) |
| Malzeme | Pirinç |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Dış çap D | 14.5 (mm) |
| Uzunluk L | 33.5 (mm) |
Daha fazla gösterDaha az göster
- YENI
SCHR 4762 M4x10 A220.01.02.00267Makine vidası
| ISO 4762 | |
| Diş G | M4 |
| Malzeme | Östenitik paslanmaz çelik |
Daha fazla gösterDaha az göster
Parmak Tutucular mGrip
- Yük kapasitesi 10 kg'a kadar
- İş parçası genişliği 300 mm'ye kadar
- Dakikada 120'ye kadar kavrama hızı
- FDA uyumlu malzemelerden (POM, silikon, paslanmaz çelik) yapılmış tutucu, koruma sınıfı IP69K
Parmak Tutucular için Kontrol Modülleri mGrip
- Kavrama hızı: dakikada 120 çevrime kadar
- Besleme gerilimi: 24 V
- Arayüzler: dijital (I/O), analog (I/O), USB
- Pnömati̇k besleme: 3,0 ila 6,9 bar