Schmalz

Tilaustiedot

The accessories are optimally adapted to the finger grippers mGrip.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

NUT-STEI 23x13.4 M5-IG 8.2

Osanro: 10.01.35.01879

Nut for profile slot

Toimialat: Elintarvike | Logistiikka

Thread G1M5-F
Length L23 (mm)
Width B13.4 (mm)
Height H6.9 (mm)
MaterialSteel
Surfacegalvanised
Weight10.6 (g)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 13,4  mm
H 6,9  mm
L 23  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 10,6  g
Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin