Schmalz

Note sull'ordine

Gli accessori sono adattati in modo ottimale della finger gripper mGrip.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

NUT-STEI 23x13.4 M5-IG 8.2

Numero articolo: 10.01.35.01879

Linguetta

Industrie: Logistica | Prodotto alimentare

Filettatura G1M5-IG
Lunghezza L23 (mm)
Larghezza B13.4 (mm)
Altezza H6.9 (mm)
MaterialeAcciaio
Superficiezincato
Peso10.6 (g)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Attributo Valore
B 13,4  mm
H 6,9  mm
L 23  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Peso 10,6  g
Documentazione

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello