Schmalz

Bestelinformatie

The accessories are optimally adapted to the finger grippers mGrip.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW

NUT-STEI 23x13.4 M5-IG 8.2

Onderdeelnr.: 10.01.35.01879

Hamerkopbout

Industriesegmenten: Levensmiddel | Logistiek

Thread G1M5-F
Length L23 (mm)
Width B13.4 (mm)
Height H6.9 (mm)
MaterialSteel
Surfaceverzinkt
Weight10.6 (g)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
B 13,4  mm
H 6,9  mm
L 23  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 10,6  g
Documentatie

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen