Palonniers à ventouses VacuMaster Multi
- VacuMaster Multi pour la manipulation de matériaux en bois
- Deux variantes pour la manipulation horizontale ou pour la rotation de pièces à 90°
- Pour des charges pesant jusqu'à 400 kg
Jusqu'ici, le chargement de la scie horizontale de la société était effectué au moyen d'une pince pour panneaux mécanique. Dans le but d'optimiser le procédé de production et d'empêcher toute détérioration des panneaux, l'entreprise se décida à acquérir un appareil de levage par le vide de la société Schmalz.
Le palonnier à ventouses VacuMaster Multi permet de déplacer horizontalement des panneaux de bois pouvant peser jusqu'à 400 kg. Les panneaux de bois sont prélevés d'une pile puis déposés sur le centre d'usinage. Grâce à son utilisation simple, une seule personne peut déplacer les panneaux de bois sans problème. Le travail ergonomique est assuré à toutes les hauteurs par un guidon de commande articulé de série. Les deux grandes ventouses sont réglables en continu sur la traverse, ce qui permet d'adapter également l'appareil de levage à des panneaux de grand format peu maniables. La turbine pour le vide performante permet la manipulation de panneaux poreux. Une vanne d'inversion sur la turbine assure une dépose rapide. Un système d'alarme électronique garantit un travail fiable, même en cas de panne de courant.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.